95-100-LC-BP-Z
Heat-Cure Connector, LC Bulk pack, 62.5 µm multimode (OM1), beige
通用规范
| 产品编码 | 95-100-LC-BP-Z |
| Product Type | 热固化环氧和聚酯连接器 |
| 光纤类别 | 62.5 µm 多模 (OM1) |
| 产品类型 | 热固化环氧和聚酯连接器 |
| 键控(安全) | 没有 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计 - 连接器
| 连接器类型 | LC |
| 配线箱颜色 | 米黄色 |
| 配线箱材料 | 热塑性 |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
机械规格 - 连接器
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21 |
| 拉伸强度 | ≤ 0.2 dB 变化, 15 lb. FOTP-6 |
光学规格 - 连接器
| 研磨 | UPC |
| 反射 | < -20 dB |
订购信息
| 包装方法 | 散装包装 |
| 包装内容物 | 100 connectors, LC |
| 每次交付的单元数 | 100/1 |
Ships preassembled from the factory
Reduces installation time
Zirconia ceramic ferrules with preradiused end faces
Allow for physical contact polishing for APC 
Available with tuned ferrules
Maximum performance