text.skipToContent text.skipToNavigation

95-400-04-BPC

Boot Clip, 90 Degree  LC, bulk pack, (OM1/OM2/OM3/OM4/OM4+/OS2) clear

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 95-400-04-BPC
EAN Code 4042673232117
产品类型 附件
兼容性 LC
组件标准 尾套夹
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
设计 - 连接器
尾套夹角度 90°
尾套夹颜色 透明
尾套夹材料 塑料
订购信息
包装内容物 100 boot clips, clear
包装方法 散装包装
每次交付的单元数 100/1