95-400-04-BPB
Boot Clips 90-degree, LC, bulk pack, 90-degree, 50 µm multimode (OM2), black
通用规范
| 产品编码 | 95-400-04-BPB |
| Product Type | 附件 |
| 兼容性 | LC |
| 组件标准 | 尾套夹 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -25 °C - 70 °C (-13 °F - 158 °F ) |
订购信息
| 包装内容物 | 100 boot clips, black |
| 包装方法 | 散装包装 |
| 每次交付的单元数 | 100/1 |