95-400-31-BP2C
Connector Boots SC, 1.6 mm, and 2.0 mm, Bulk pack, (OS2/OM1/OM2/OM3/OM4), Slate
通用规范
| 产品编码 | 95-400-31-BP2C |
| Product Type | 附件 |
| 光纤类别 | 62.5 µm 多模 (OM1) / 50 µm 多模 (OM2/OM3/OM4) / 9 µm 单模 (OS2) |
| 兼容性 | SC |
| 组件标准 | 尾套 |
| 光缆直径 | 2 mm |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
订购信息
| 包装内容物 | 100 Boots (1.6 mm / 2.0 mm), slate |
| 每次交付的单元数 | 100/1 |