95-400-03-BP
Connector Trigger SC, bulk pack, Duplex
General Specifications
| Product Number | 95-400-03-BP |
| Product Type | 附件 |
| 产品类型 | 附件 |
| 兼容性 | SC |
| 组件标准 | 触发器 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
设计 - 连接器
| 尾套夹颜色 | 黑色 |
| 颜色 | 黑色 |
| 触发机构类型 | 双工 |
订购信息
| 每次交付的单元数 | 50/1 |