94-115-28-BPJB
Fiber Optic Housing Kit, MTP® Ribbon Interconnect Cable with jacketed cable boot, bulk pack, multimode (OM4+/OM4/OM3), aqua
General Specifications
| Product Number | 94-115-28-BPJB |
| Product Type | 热固化环氧和聚酯连接器 |
| 光纤类别 | 50 µm 多模 (OM3/OM4/OM4+) |
| 产品类型 | 热固化环氧和聚酯连接器 |
| 兼容性 | MT/MPO |
| 键控(安全) | 没有 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C to 80 °C (-40 °F to 176 °F ) |
设计 - 连接器
| 连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
设计 - 连接器 A
| 配线箱颜色 | 水蓝色 |
设计 - 适配器
| 连接器类型 | MTP®(不带导向针) |
| 键控(安全) | 没有 |
订购信息
| 包装内容物 | 50 boots, 50 spring pushes, 50 protective caps, 50 oval springs, 50 crimp rings, 50 housings, 50 female spacer pins |
| 每次交付的单元数 | 50/1 |
Push-pull latch
Easy connect and disconnect
Color coded
Easily identify mode or application
Strain-relief options
Compatible with bare ribbon or jacketed cables