94-115-34-BPRB
Fiber Optic Housing Kit, MTP® Bare Ribbon with boot, bulk pack, multimode (OM1), beige
通用规范
| 产品编码 | 94-115-34-BPRB |
| Product Type | 热固化环氧和聚酯连接器 |
| 光纤类别 | 62.5 µm 多模 (OM1) |
| 兼容性 | MT/MPO |
| 键控(安全) | 没有 |
| 产品类型 | 热固化环氧和聚酯连接器 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C - 80 °C (-40 °F - 176 °F ) |
设计 - 连接器
| 连接器类型 | MTP®(带导向针) |
订购信息
| 包装内容物 | 50 boots, 50 spring pushes, 50 protective caps, 50 oval springs, 50 crimp rings, 50 housings, 50 male pin-clamps |
| 每次交付的单元数 | 50/1 |
Push-pull latch
Easy connect and disconnect
Color coded
Easily identify mode or application
Strain-relief options
Compatible with bare ribbon or jacketed cables