text.skipToContent text.skipToNavigation

94-115-48-BPDC

Fiber Optic Housing Kit, MTP®  MIC® 250 Cable with boot, bulk pack, multimode (OM4+/OM4/OM3), aqua

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 94-115-48-BPDC
Product Type 热固化环氧和聚酯连接器
光纤类别 50 µm 多模 (OM3/OM4/OM4+)
产品类型 热固化环氧和聚酯连接器
兼容性 MT/MPO 
键控(安全) 没有
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  80 °C    (-40 °F  -  176 °F    )
设计 - 连接器 A
配线箱颜色 水蓝色
设计 - 连接器
连接器类型 MTP®(不带导向针)
键控(安全) 没有
设计 - 适配器
连接器类型 MTP®(不带导向针)
键控(安全) 没有
订购信息
包装内容物 50 boots, 50 spring pushes, 50 protective caps, 50 oval springs, 50 crimp rings, 50 housings, 50 female spacer pins
每次交付的单元数 50/1
Push-pull latch
Easy connect and disconnect
Color coded
Easily identify mode or application
Strain-relief options
Compatible with bare ribbon or jacketed cables