95-400-50-BP2R
UniCam® Boots Bulk pack, red
General Specifications
| Product Number | 95-400-50-BP2R |
| Product Type | 附件 |
| 产品类型 | 附件 |
| 组件标准 | 尾套 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
| 认证和产品 | National Electrical Code® (NEC®) OFNR |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F ) |
设计 - 连接器
| 尾套尺寸 | 2.0 mm |
订购信息
| 包装方法 | 散装包装 |
| 包装内容物 | 100 boots (2.0 mm), red |
| 每次交付的单元数 | 100/1 |