text.skipToContent text.skipToNavigation

95-400-51-BP3A

UniCam® Boots  Bulk pack, aqua

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 95-400-51-BP3A
Product Type 附件
产品类型 附件
组件标准 尾套
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  75 °C    (-40 °F  -  167 °F    )
设计 - 连接器
尾套尺寸 3.0 mm
订购信息
包装方法 散装包装
包装内容物 100 boots (3.0 mm), aqua
每次交付的单元数 100/1