95-400-51-BP3B
UniCam® Boots Bulk pack, black
通用规范
| 产品编码 | 95-400-51-BP3B |
| Product Type | 附件 |
| 产品类型 | 附件 |
| 组件标准 | 尾套 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C - 75 °C (-40 °F - 167 °F ) |
设计 - 连接器
| 尾套尺寸 | 3.0 mm |
订购信息
| 包装方法 | 散装包装 |
| 包装内容物 | 100 boots (3.0 mm), black |
| 每次交付的单元数 | 100/1 |