text.skipToContent text.skipToNavigation

FAN-OD47-06

Buffer Tube Fan-Out Kit  6 F, 47-in legs

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 FAN-OD47-06
Product Type 分支组件
环境 室外
兼容性 250 µm 
产品类型 分支组件
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计
分支管颜色 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色
光纤芯数 6
芯数/缓冲套管 6
机械规格 - 扇出套件
Furcation Length 44.5 mm
Tubing Length 1193.8 mm
Tubing Outer Diameter 0.9 mm
订购信息
包装方法 单个包装
包装内容物 Fan-out top, fan-out bottom, fan-out tubing, epoxy, syringe, insert
每次交付的单元数 1/1
Snap-together furcation
Eliminates epoxy for indoor kits
Fiber routing capabilities
Better fiber management