FAN-BT25-12
Buffer Tube Fan-Out Kits 12 F, 25-in legs
通用规范
| 产品编码 | FAN-BT25-12 |
| Product Type | 分支组件 |
| 产品类型 | 核心产品 |
| 环境 | 室内 |
| 产品类型 | 分支组件 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | 0 °C - 70 °C (32 °F - 158 °F ) |
设计
| 分支管颜色 | 蓝色, 橙色, 绿色, 棕色, 石板色, 白色, 红色, 黑色, 黄色, 紫色, 玫瑰色, 水蓝色 |
| 光纤芯数 | 12 |
| 芯数/缓冲套管 | 12 |
机械规格 - 扇出套件
| Furcation Length | 44.5 mm |
| Tubing Length | 635 mm |
| Tubing Outer Diameter | 0.9 mm |
订购信息
| 包装方法 | 散装包装 |
| 包装内容物 | Fan-out top, fan-out bottom, insert with fan-out tubing |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Snap-together furcation
Eliminates epoxy for indoor kits
Fiber routing capabilities
Better fiber management