FUR-36F
Universal Routing Kit for 36F Loose Tube Cable
General Specifications
| Product Number | FUR-36F |
| Product Type | 分支组件 |
| 环境 | 室内 |
| 产品类型 | 分支组件 |
| 兼容性 | Loose Tube Cable |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
设计
| 分支管颜色 | 透明 |
| 光纤芯数 | 36 |
| 芯数/缓冲套管 | 36 |
机械规格 - 扇出套件
| Furcation Length | 59 in |
| Tubing Length | 1499 mm |
订购信息
| 包装内容物 | Fan-out top, fan-out bottom, fan-out tubing |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Reducing complexity
36 Fiber break out to 12 Fiber
Snap-together furcation
Eliminates epoxy
Fiber routing capabilities
Fusion Splicing
Direct Termination
Direct Termination