HDC-JMP-01U
19 inch Jumper Management Panel 1U with six 180° rotatable fibre guides
General Specifications
| Product Number | HDC-JMP-01U |
| 产品类型 | 面板和模块 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 配线箱材料 | 铝和塑料 |
| 颜色 | 灰色 |
尺寸
| 高度 | 77 mm |
| 宽度 | 482 mm |
| 深度 | 44 mm |
| Weight | 0.4 kg |
订购信息
| Shipping Weight | 0.7 kg |
| 高度单位 | 1U |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
| Shipping Height | 90 mm |
| Shipping Width | 555 mm |
| Shipping Depth | 70 mm |
Including mounting accessories