CPP-01U-PNL
CPP 1U Rack-Mountable 19-inch Panel up to two (2) Plug & Play Systems modules or adapter panels
General Specifications
| Product Number | CPP-01U-PNL |
| 产品类型 | 机架式安装硬件 |
| Accessory Type | CCH |
| 应用 | 企业网, 数据中心 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 配线箱类型 | 机架式安装硬件 |
Connector Specs
| 配线箱材料 | 金属 |
尺寸
| 高度 | 445 mm |
订购信息
| 高度单位 | 1U |
| Shipping Weight | 0.23 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |