text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB-DR2009SGN

Cabinet Accessories  Cabinet 20x9 Doors, Long, Glass

通用规范
产品编码 CAB-DR2009SGN
EAN Code 4042673688563
产品类型 接线盒
Accessory Type Centrix
光纤类别 单模(OS2)
应用 数据中心LAN/SAN 
熔接选项
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  60 °C    (-4 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
设计
熔纤盘类型 带管理器的EDGE熔接盒
配线箱类型 接线盒
面板或模块类型 EDGE™
熔接保护器类型 压接熔接保护
光纤容量 12
熔接保护器数量 12
每个面板适配器数量 6
适配器颜色正面 蓝色
尾纤数 12
Pigtail Length 1.5 m
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 蓝色
适配器类型 LC双工内置防尘盖
插件材料 陶瓷
内置防尘帽适配器
Connector Specs
研磨 UPC
连接器类型 LC 双工
插芯材料 陶瓷
尺寸
Weight 0.08 kg
订购信息
Shipping Weight 0.13 kg
模块容量 12
每次交付的单元数 1/1