CAB-DR2209SMN
Cabinet Accessories Door set 2200mm, 1x600mm swinging door with window + 1x300mm swinging door metal, long
General Specifications
| Product Number | CAB-DR2209SMN |
| 产品类型 | 接线盒 |
| Accessory Type | Centrix |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 应用 | 数据中心 |
| 熔接选项 | 是 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,安装 | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
| 温度范围,操作 | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F ) |
| 温度范围,存储 | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
设计
| 连接器类型 | LC 双工 |
| 熔纤盘类型 | 带管理器的EDGE熔接盒 |
| 面板或模块类型 | EDGE™ |
| 熔接保护器类型 | 热缩熔接保护 |
| 光纤容量 | 12 |
| 熔接保护器数量 | 12 |
| 每个面板适配器数量 | 6 |
| 适配器颜色正面 | 绿色 |
| 适配器类型正面 | 内置防尘盖LC双工 |
| 尾纤数 | 12 |
| Pigtail Length | 1.5 m |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 绿色 |
| 适配器类型 | LC双工内置防尘盖 |
| 插件材料 | 陶瓷 |
| 内置防尘帽适配器 | 是 |
Connector Specs
| 研磨 | APC |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
尺寸
| 高度 | 2400 mm |
| Weight | 34 kg |
订购信息
| 模块容量 | 12 |
| Shipping Weight | 74 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |