CAB-DT-A4
Cabinet Accessories Documentation Pocket A4
通用规范
| 产品编码 | CAB-DT-A4 |
| 产品类型 | Stubbed Cassettes |
| Accessory Type | Centrix |
| 接入类型 | 固定的后面接入 |
| 光缆类型端接的 | MIC® 紧套 |
| 光缆类型 | 互联 |
| 安装类型 | 机架/机柜解决方案, 机架安装 |
| 应用 | 中心局, 数据中心, 私有网络环境, Fiber to the Premises |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 电缆引入方向 | 后面 |
| 连接器配置 | LC |
| 每配线箱的面板数 | 1 |
| 适配器数 | 24 |
| 端口数 | 24 |
| 每个面板适配器数量 | 24 |
| 适配器颜色正面 | 绿色 |
| 光缆引入数 | 1 |
| 尾纤数 | 24 |
| Pigtail Length | 2 m |
Connector Specs
| 研磨 | APC |
尺寸
| Weight | 0.9 kg |
订购信息
| Shipping Weight | 1.1 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |