EDGE-CP8B-PRH
EDGE™ Port Replication Housing Accessory Module Panel
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 颜色 | 黑色 |
| 面板或模块类型 | EDGE™ |
| 光纤容量 | 96 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 黑色 |
尺寸
| 高度 | 358 mm |
| 宽度 | 439.4 mm |
| Weight | 0.5 kg |
订购信息
| 包装内容物 | EDGE Patch Panel for Port Replication Panel, Mounting Screws |
| 包装方法 | 纸板箱 |
| Shipping Weight | 1.8 kg |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
| Shipping Height | 794 mm |
| Shipping Width | 130.2 mm |
| Shipping Depth | 4826 mm |