text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CPCVR-PRH

EDGE™ Port Replication Housing Accessory  Module Panel Blank-out, covers/blanks 2 module slots

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
颜色 黑色
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 黑色
尺寸
高度 356 mm
宽度 88.6 mm
Weight 0.1 kg
订购信息
包装方法 纸板箱
包装内容物 Panel Connector Cover for Port Replication Housing
Shipping Weight 1.2 kg
Shipping Height 545 mm
Shipping Width 171.4 mm
Shipping Depth 1964 mm
每次交付的单元数 1/1