EDGE-EMOD-STRN
EDGE™ Strain-Relief Bracket EMOD, 1U
通用规范
产品编码 | EDGE-EMOD-STRN |
Brand | EDGE™ |
产品类型 | 附件 |
安装类型 | 机架安装 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
配线箱类型 | EDGE™ |
颜色 | 黑色 |
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 | 黑色 |
尺寸
高度 | 445 mm |
订购信息
包装内容物 | EDGE™ Fixed 1U module bracket strain relief accessory |
Shipping Weight | 1.2 kg |
高度单位 | 1U |
每次交付的单元数 | 1/1 |