text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-04U-TRAY

EDGE8™ 硬件配件  EDGE8-04U tray kit, 12-pack, POS 01 to 12

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 EDGE8-04U-TRAY
Brand EDGE8™
产品类型 附件
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
配线箱类型 附件
尺寸
高度 10 mm
宽度 432 mm
订购信息
包装内容物 Housing tray packs, fits into EDGE or EDGE8 housings 12 trays one set of 1-12 labeled trays
Shipping Weight 0.6 kg
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 64 mm
Shipping Width 489 mm
Shipping Depth 343 mm