EDGE8-TRAY-QTY1
EDGE8™ 硬件配件 EDGE8 tray kit, quantity of 1
您可能还感兴趣
通用规范
| 产品编码 | EDGE8-TRAY-QTY1 |
| Brand | EDGE8™ |
| 产品类型 | 附件 |
| 应用 | 数据中心 |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 配线箱类型 | 附件 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 银色 |
尺寸
| 高度 | 10 mm |
| 宽度 | 432 mm |
订购信息
| 包装内容物 | EDGE8 Tray |
| Shipping Height | 64 mm |
| Shipping Width | 489 mm |
| Shipping Depth | 343 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |