text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-BRP-01U-DB

Rack Accessory  EDGE™ Blank Rack Panel, 1 rack unit, black

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 EDGE-BRP-01U-DB
产品类型 框架和线缆管理器
接入类型 前面接入
安装类型 机架安装 
应用 数据中心,  DAS (无线),  LAN,  企业网 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
尺寸
高度 44 mm
Weight 0.2 kg
订购信息
包装内容物 Blank rack panel, Installation Guide
Shipping Weight 0.7 kg
每次交付的单元数 1/1