text.skipToContent text.skipToNavigation

PF4PRBLTCVR19DQ

Rack Accessory  Rack Base Bolt Cover, platinum

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 PF4PRBLTCVR19DQ
产品类型 框架和线缆管理器
安装类型 机架安装 
应用 数据中心,  Local Area Network (LAN),  企业网 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
尺寸
高度 89 mm
Weight 1.13 kg
订购信息
包装内容物 Rack Base Bolt Cover
Shipping Weight 1.6 kg
每次交付的单元数 1/1