text.skipToContent text.skipToNavigation

PC1-SPLC-04R

熔纤盘支架  用于PCH-01U

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 PC1-SPLC-04R
产品类型 机架式安装硬件
Accessory Type PCH
光纤类别 单模(OS2)
光缆类型 250 µm
安装类型 CCH配线箱,  墙装 
应用 数据中心,  企业网 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 满足ANSI/TIA/EIA-568A和606,  Tested in accordance with Telecordia GR-3125, UL1863 - Communication Circuit Accessories 
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  65 °C    (-40 °F  -  149 °F    )
设计
连接器配置 LC 双工
面板或模块类型 CCH
熔接保护器类型 热缩,大规模熔接
熔接保护器数量 24
配线箱类型 附件
设计 - 适配器
适配器类型 LC 双工
Specifications - Connector A
插入损耗,最大 0.25 dB
尺寸
高度 5 cm
订购信息
每次交付的单元数 1/1