text.skipToContent text.skipToNavigation

CX17216246C-UF001R

Centrix™ Stubbed Housing  72 F using (3) 12 port SC APC cassettes, FREEDM™ LT indoor/outdoor gel-free cable, 16 m

通用规范
产品编码 CX17216246C-UF001R
产品类型 配线箱
环境 室内/室外
光纤类别 单模(OS2)
接入类型 Front access right
光缆类型端接的 FREEDM® 松套管,干式, 室内/室外
安装类型 机架安装 
应用 运营商网络,  中心局,  Fiber to the Premises 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 72
光缆引入类型 Right-Front
电缆引入方向 Right-Front
端口数 72
设计 - 适配器
适配器类型 SC APC
机械特性
Cable Length 16 m
Connector Specs
研磨 APC
尺寸
高度 445 cm
宽度 52.1 cm
深度 305 cm
Weight 22.7 kg
订购信息
高度单位 1U
Shipping Weight 24.9 kg
Shipping Height 61 cm
Shipping Width 106.7 cm
Shipping Depth 1067 cm
每次交付的单元数 1/1