text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4U81624A9-UF001B

Centrix™ Stubbed Housing  288 F using (12) 24 LC UPC cassettes, SM, FREEDM® LT indoor/outdoor gel-free cable, 16 m

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number CX4U81624A9-UF001B
产品类型 配线箱
环境 室内/室外
光纤类别 单模(OS2)
接入类型 Rear access right
光缆类型端接的 FREEDM® 松套管,干式, 室内/室外
安装类型 机架安装 
应用 运营商网络,  中心局,  Fiber to the Premises 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 288
光缆引入类型 Right-Rear
电缆引入方向 Right-Rear
端口数 288
设计 - 适配器
适配器类型 LC UPC
机械特性
Cable Length 16 m
Connector Specs
研磨 UPC
尺寸
高度 178 cm
宽度 52.1 cm
深度 305 cm
Weight 22.7 kg
订购信息
高度单位 4U
Shipping Weight 24.9 kg
Shipping Height 61 cm
Shipping Width 106.7 cm
Shipping Depth 1067 cm
每次交付的单元数 1/1