![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![288 F using (12) 24 port LC APC cassettes, SM, FREEDM® LT indoor/outdoor gel-free cable, 16 m stub](https://www.corning.com/catalog/coc/products/c/centrix-stubbed-4u-housing/CX4U81624B3-UF001B/images/CX4U81624B3-UF001B_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
CX4U81624B3-UF001B
Centrix™ Stubbed Housing 288 F using (12) 24 port LC APC cassettes, SM, FREEDM® LT indoor/outdoor gel-free cable, 16 m stub
通用规范
产品编码 | CX4U81624B3-UF001B |
EAN Code | 4056418760599 |
光缆类型端接的 | FREEDM® 松套管,干式, 室内/室外 |
应用 | 运营商网络, 中心局 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
端口数-切 | 288 |
端口数 | 288 |
机械特性
Cable Length | 16 m |
Specifications - Connector A
连接器类型 | LC |
研磨 | APC |
尺寸
高度 | 178 cm |
宽度 | 52.1 cm |
深度 | 305 cm |
Weight | 22.7 kg |
订购信息
Shipping Weight | 24.9 kg |
高度单位 | 4U |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Shipping Height | 61 cm |
Shipping Width | 106.7 mm |
Shipping Depth | 1067 cm |