text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4U831246C-QZ001R

Centrix™ Stubbed Housing  288 F using (12) 24 SC APC cassettes,Rocket Ribbon Indoor/Outdoor, 31 m

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 CX4U831246C-QZ001R
产品类型 配线箱
环境 室内/室外
光纤类别 单模(OS2)
接入类型 Front access right
光缆类型端接的 Indoor Corning® RocketRibbon® Riser/LSZH (Gel-Free)
安装类型 机架安装 
应用 运营商网络,  中心局,  Fiber to the Premises 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 288
光缆引入类型 Right-Front
电缆引入方向 Right-Front
端口数 288
设计 - 适配器
适配器类型 SC APC
机械特性
Cable Length 31 m
Connector Specs
研磨 APC
订购信息
高度单位 4U
每次交付的单元数 1/1