CX4U831246C-UF001B
Centrix™ Stubbed Housing 288 F using (12) 24 SC APC cassettes, SM, FREEDM® LT indoor/outdoor gel-free cable, 31 m
Especificaciones generales
| Número del producto | CX4U831246C-UF001B |
| Tipo de producto | Carcasas |
| Ambiente | Interno/externo |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de acceso | Rear access right |
| Tipo de cable de cola | FREEDM® loose tube, sin gel, interno/externo |
| Tipo de montaje del cable | Montaje en rack |
| Aplicación | Redes de operadores, Oficina central, Fibra hasta las instalaciones (FTTP) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de fibras | 288 |
| Tipo de entrada del cable | Right-Rear |
| Dirección de entrada del cable | Right-Rear |
| Número de puertos | 288 |
Diseño - Adaptador
| Tipo de adaptador | SC APC |
Especificaciones mecánicas
| Longitud del cable | 31 m |
Especificaciones del conector
| Pulido | APC |
Dimensiones
| Altura | 178 cm |
| Profundidad | 305 cm |
| Peso | 31,8 kg |
Informaciones del pedido
| Altura de la unidad | 4 U |
| Peso del envío | 34 kg |
| Shipping Height | 61 cm |
| Shipping Width | 106,7 cm |
| Shipping Depth | 1067 cm |
| Unidades por entrega | 1/1 |