CX4WW1636A9-UF003R
Centrix™ Stubbed Housing 432 F using (12) 36-port LC UPC cassettes, FREEDM™ LT indoor/outdoor gel-free cable, 16 m
General Specifications
| Product Number | CX4WW1636A9-UF003R |
| 产品类型 | 配线箱 |
| 环境 | 室内/室外 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| 接入类型 | Front access right |
| 光缆类型端接的 | FREEDM® 松套管,干式, 室内/室外 |
| 安装类型 | 机架安装 |
| 应用 | 运营商网络, 中心局, Fiber to the Premises |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 光纤芯数 | 432 |
| 光缆引入类型 | Right-Front |
| 电缆引入方向 | Right-Front |
| 端口数 | 432 |
设计 - 适配器
| 适配器类型 | LC UPC |
机械特性
| Cable Length | 16 m |
Connector Specs
| 研磨 | UPC |
尺寸
| 高度 | 178 cm |
| 宽度 | 52.1 cm |
| 深度 | 305 cm |
| Weight | 22.7 kg |
订购信息
| 高度单位 | 4U |
| Shipping Weight | 24.9 kg |
| Shipping Height | 61 cm |
| Shipping Width | 106.7 cm |
| Shipping Depth | 1067 cm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |