text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4WW20036B3-D9001R

Centrix™ Stubbed Housing  432 F using (12) 36 LC APC cassettes, LSZH (OS2) indoor cable, 200 m

通用规范
产品编码 CX4WW20036B3-D9001R
产品类型 配线箱
环境 室内
光纤类别 单模(OS2)
接入类型 Front access right
光缆类型端接的 MIC® Tight-Buffered Cable, Riser, Plenum
安装类型 机架安装 
应用 运营商网络,  中心局,  Fiber to the Premises 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 432
光缆引入类型 Right-Front
电缆引入方向 Right-Front
端口数 432
设计 - 适配器
适配器类型 LC APC
机械特性
Cable Length 200 m
Connector Specs
研磨 APC
订购信息
高度单位 4U
每次交付的单元数 1/1