text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4WW3136A9-QF001B

Centrix™ Stubbed Housing  432 F using (12) 36 LC UPC cassettes, SM, FREEDM® LT ribbon gel-free indoor/outdoor cable, 31 m

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto CX4WW3136A9-QF001B
产品类型 配线箱
环境 室内/室外
光纤类别 单模(OS2)
接入类型 Rear access right
光缆类型端接的 FREEDM® 松套管-带状缆膏填充, 室内/室外
安装类型 机架安装 
应用 运营商网络,  中心局,  Fiber to the Premises 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
光纤芯数 432
光缆引入类型 Right-Rear
电缆引入方向 右后部底部, 水平
端口数 432
设计 - 适配器
适配器类型 LC UPC
机械特性
Cable Length 31 m
Connector Specs
研磨 UPC
尺寸
高度 178 cm
宽度 52.1 cm
深度 305 cm
Weight 31.8 kg
订购信息
高度单位 4U
Shipping Weight 34 kg
Shipping Height 61 cm
Shipping Width 106.7 cm
Shipping Depth 1067 cm
每次交付的单元数 1/1