text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-03U

机柜式光纤配线箱 (CCH)  Three rack units, holds six CCH connector panels

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit CCH-03U
产品类型 配线箱
环境 室内
接入类型 前面后面滑动接入
安装类型 机架安装,  机柜安装 
应用 运营商网络,  数据中心,  企业网 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 满足ANSI/TIA/EIA-568A和606,  Tested in accordance with Telecordia GR-63-CORE, UL1863 - Communication Circuit Accessories 
UL认证 美国和加拿大的安全标准
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计
可锁
模块数 6
每配线箱面板/配线盒数 6
配线箱类型 CCH
配线箱颜色 黑色
对屏蔽 CCH
面板或模块类型 CCH
熔纤盘选项 CCH Pigtailed Splice Cassette (CCH-CS)
光纤容量 144
Lock Position 前到后
尺寸
高度 135 mm
宽度 496.5 mm
深度 433 mm
订购信息
高度单位 3U
包装内容物 Closet Connector Housing 3U, 6 blank panels, Installation kit with mouting screws, Internal and external strain relief brackets, Label Cards
Shipping Weight 7.7 kg
Shipping Height 257 mm
Shipping Width 532 mm
Shipping Depth 513 mm
每次交付的单元数 1/1
互联和交叉互联能力
现场端接的理想之选
可拆卸、半透明上盖 (1U, 2U, 3U),可拆卸后盖(4U)
可视性和便于安装、测试和故障检修的接入
内部和外部应力释放选项
安装和迁移、增加和变更的灵活性
适用面板、模块和接线盒
多种现场端接选项
可以作为一个模块化熔接箱使用
熔接在相同的结构尺寸中存储和保护