text.skipToContent text.skipToNavigation

CGMS11-S1U4208U400

Compact LCP (cLCP) Housings  72 F, Gray, SC APC Connectors, ALTOS® Loose Tube, Gel-Filled Cable, No Spliltters, Single-mode (OS2), 16 ft

通用规范
产品编码 CGMS11-S1U4208U400
产品类型 FTTx 机柜
光纤类别 单模(OS2)
安装类型 基座安装,  墙装,  抱杆 
应用 运营商网络,  CATV环境 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
认证和产品 符合 Telcordia GR-3125-CORE 和 GR-771-CORE 的适用部分,  分路模块认证 Telcordia GR-1209-CORE和GR-1221-CORE 
设计
分配缆数 2
分配端口数 72
干线端口数 12
分配光缆类型 ALTOS® 松套管缆膏填充
外部调制选项 调制
干线光缆结构 一个馈线缆
输入缆类型 ALTOS® 松套管缆膏填充
熔接通过芯数 12芯熔接通道
分路器种类 无分路
设计 - 适配器
适配器类型 SC APC
机械特性
Feeder and Distribution Cable Length 8 m
Connector Specs
研磨 APC
连接器类型 SC
配线箱颜色 灰色
Specifications - Connector A
配线箱颜色 灰色
订购信息
包装内容物 OptiTect® Compact Local Convergence Point Housing, stubbed, gray, 72F, SC APC connectors, altos-loose-tube Gel-Filled Cable, no splitters, Single-mode (OS2), 16 Ft
每次交付的单元数 1/1
Industry-leading compact housing size
Easy handling, low visual impact
Fully configurable internal architecture
Scalable capacity (cost), minimum components for multiple configurations
Multiple mounting options
Mounts aerially (on strand), in pedestals (low-profile and vertical), on poles and walls
Internal splicing
Cassettes serve as connector panels/splice trays and eliminate external closure and prep costs
Through splicing
Passes fibres directly to downstream cLCPs and other applications