text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-02U-FP

EDGE™ 配线箱,FX  2 rack units, holds 16 EDGE™ Solutions Modules or Panels

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto EDGE-02U-FP
产品类型 配线箱
应用 数据中心 
Brand EDGE™
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
模块数 16
每配线箱面板/配线盒数 16
每单元的光纤密度 192
配线箱类型 EDGE™
对屏蔽 EDGE™
面板或模块类型 EDGE™
光纤容量 192
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 银色
尺寸
高度 89 mm
宽度 432 mm
深度 434 mm
订购信息
模块容量 16
高度单位 2U
包装内容物 EDGE™ Fixed 2U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap
Shipping Weight 6.4 kg
Shipping Height 229 mm
Shipping Width 569 mm
Shipping Depth 346 mm
每次交付的单元数 1/1