text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-04U-FP

EDGE™ 配线箱,FX  4 rack units, holds 32 EDGE™ Solutions Modules or Panels

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number EDGE-04U-FP
产品类型 配线箱
应用 数据中心 
Brand EDGE™
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
模块数 32
每配线箱面板/配线盒数 32
每单元的光纤密度 384
配线箱类型 EDGE™
对屏蔽 EDGE™
面板或模块类型 EDGE™
光纤容量 384
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 银色
尺寸
高度 178 mm
宽度 432 mm
深度 434 mm
订购信息
模块容量 32
高度单位 4U
包装内容物 EDGE™ Fixed 4U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap
Shipping Height 320 mm
Shipping Width 567 mm
Shipping Depth 346 mm
每次交付的单元数 1/1