text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-01U-FP

EDGE™ 配线箱,FX  1 rack unit, holds 8 EDGE™ solutions modules or panels

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 EDGE-01U-FP
产品类型 配线箱
接入类型 前面接入
安装类型 机架安装 
应用 数据中心 
Brand EDGE™
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
可锁
交换箱光纤容量 96
模块数 8
每配线箱面板/配线盒数 8
电缆引入方向 后面
配线箱类型 EDGE™
对屏蔽 EDGE™
面板或模块类型 EDGE™
光纤容量 96
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 银色
尺寸
高度 43 mm
宽度 488 mm
深度 439 mm
Weight 3.4 kg
订购信息
包装内容物 EDGE™ Fixed 1U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap
Shipping Weight 4.4 kg
模块容量 8
高度单位 1U
每次交付的单元数 1/1
主干容量 12 (size 1 or 2)
Shipping Height 152 mm
Shipping Width 584 mm
Shipping Depth 470 mm