text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-01U-FP

EDGE8™ 配线箱,FX  1-rack unit, fixed tray design, holds up to 12 EDGE8 modules or panels

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 EDGE8-01U-FP
产品类型 光纤硬件
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
模块数 12
配线箱类型 EDGE8™固定式
每配线箱的面板数 12
对屏蔽 EDGE8™
面板或模块类型 EDGE8™
光纤容量 96
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 银色
Connector Specs
配线箱颜色 银色
尺寸
高度 44 mm
宽度 432 mm
深度 437 mm
订购信息
包装内容物 EDGE8™ Fixed 1U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap
Shipping Weight 4.4 kg
高度单位 1U
每次交付的单元数 1/1
主干容量 8 (size 1 or 2)
Shipping Height 152 mm
Shipping Width 584 mm
Shipping Depth 470 mm
通用线序组件
实现迁移、增加和变更时无需考虑极性;提供2芯和并行光学应用之间的简便迁移路径