text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-02U-FP

EDGE8™ 配线箱,FX  2-rack unit, holds 24 EDGE8 solutions modules or panels

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number EDGE8-02U-FP
产品类型 配线箱
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
模块数 24
配线箱类型 EDGE8™固定式
每配线箱的面板数 24
对屏蔽 EDGE8™
面板或模块类型 EDGE8™
光纤容量 192
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 银色
Connector Specs
配线箱颜色 银色
尺寸
高度 89 mm
宽度 445 mm
深度 434 mm
Weight 5 kg
订购信息
包装内容物 EDGE8™ Fixed 2U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap
Shipping Weight 6.6 kg
高度单位 2U
每次交付的单元数 1/1
主干容量 32 (size 1 or 2, double stack cradle)
Shipping Height 362 mm
Shipping Width 251 mm
Shipping Depth 575 mm
通用线序组件
实现迁移、增加和变更时无需考虑极性;提供2芯和并行光学应用之间的简便迁移路径