EDGE8-04U-FP
EDGE8™ 配线箱,FX 4-rack unit, holds 48 EDGE8 solutions modules or panels
通用规范
产品编码 | EDGE8-04U-FP |
EAN Code | 4056418224503 |
产品类型 | 光纤硬件 |
应用 | 数据中心 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
模块数 | 48 |
配线箱类型 | EDGE8™固定式 |
每配线箱的面板数 | 48 |
对屏蔽 | EDGE8™ |
面板或模块类型 | EDGE8™ |
光纤容量 | 384 |
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 | 银色 |
Connector Specs
配线箱颜色 | 银色 |
尺寸
高度 | 178 mm |
宽度 | 445 mm |
深度 | 434 mm |
Weight | 8 kg |
订购信息
包装内容物 | EDGE8™ Fixed 4U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap |
Shipping Weight | 10 kg |
高度单位 | 4U |
每次交付的单元数 | 1/1 |
主干容量 | 32 (size 1 or 2, double stack cradle) |
Shipping Height | 362 mm |
Shipping Width | 340 mm |
Shipping Depth | 575 mm |
通用线序组件
实现迁移、增加和变更时无需考虑极性;提供2芯和并行光学应用之间的简便迁移路径