EDGE8-01U
EDGE8™ 配线箱,HD 1 rack unit, holds up to 12 EDGE8 modules or panels
通用规范
| 产品编码 | EDGE8-01U |
| 产品类型 | 配线箱 |
| 安装类型 | 机架安装 |
| 应用 | 数据中心 |
| Brand | EDGE8™ |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
设计
| 模块数 | 12 |
| 配线箱类型 | EDGE™ |
| 每配线箱的面板数 | 12 |
| 对屏蔽 | EDGE8™ |
| 面板或模块类型 | EDGE8™ |
| 光纤容量 | 96 |
设计 - 适配器
| 适配器配线箱颜色 | 银色 |
Connector Specs
| 配线箱颜色 | 银色 |
尺寸
| 高度 | 44 mm |
| 深度 | 561 mm |
订购信息
| 包装内容物 | EDGE8™ Housing 1U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label |
| Shipping Weight | 6.8 kg |
| 高度单位 | 1U |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
| 主干容量 | 12 (size 1 or 2) |
| Shipping Height | 191 mm |
| Shipping Width | 584 mm |
| Shipping Depth | 673 mm |
配线箱中基于8芯组件更小尺寸设计
每个托盘6个卡槽提供更大的灵活性,便于EDGE8™模块和面板的部署
主要标示符
配线箱上印有EDGE8字样便于识别是基于8芯的组件
集成了缆理线器和端口标识的滑动抽屉式硬件
兼具行业领先的端口密度和优化的连接器手指接入性
集成的应力释放板可以 90º旋转
在提供光缆传统侧向进入的同时可以允许光缆后向进入
1U和2U配线箱有可拆卸上盖
提供对模块和面板更容易的操作
快速安装系统
实现单人安装和在机架中调节配线箱深度