text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-04U

EDGE8™ 配线箱,HD  4 U, holds up to 72 EDGE8 modules or adapter panels

Envia normalmente em 21 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto EDGE8-04U
产品类型 配线箱
安装类型 机架安装 
应用 数据中心 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
模块数 72
配线箱类型 EDGE8™
每配线箱的面板数 72
对屏蔽 EDGE8™
面板或模块类型 EDGE8™
光纤容量 576
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 银色
Connector Specs
配线箱颜色 银色
尺寸
高度 177 mm
深度 561 mm
订购信息
高度单位 4U
包装内容物 EDGE8™ Housing 4U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Shipping Weight 16.5 kg
Shipping Height 327 mm
Shipping Width 578 mm
Shipping Depth 667 mm
每次交付的单元数 1/1
配线箱中基于8芯组件更小尺寸设计
每个托盘6个卡槽提供更大的灵活性,便于EDGE8™模块和面板的部署
主要标示符
配线箱上印有EDGE8字样便于识别是基于8芯的组件
集成了缆理线器和端口标识的滑动抽屉式硬件
兼具行业领先的端口密度和优化的连接器手指接入性
集成的应力释放板可以 90º旋转
在提供光缆传统侧向进入的同时可以允许光缆后向进入
1U和2U配线箱有可拆卸上盖
提供对模块和面板更容易的操作
快速安装系统
实现单人安装和在机架中调节配线箱深度