text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-SMH

EDGE8® Single Module  Housing

通用规范
产品编码 EDGE8-SMH
产品类型 模块
接入类型 前面接入
安装类型 墙装,  地板安装 
应用 数据中心,  企业网 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
可锁
模块数 1
配线箱类型 EDGE8™
每配线箱的面板数 1
面板或模块类型 EDGE8™
光纤容量 8
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 黑色
适配器类型 ST® 兼容 单工
尺寸
高度 25 mm
深度 1524 mm
Weight 1 kg
订购信息
包装内容物 EDGE8 single module housing and SRP
Shipping Weight 1 kg
Shipping Height 274 mm
Shipping Width 152 mm
Shipping Depth 102 mm
每次交付的单元数 1/1