text.skipToContent text.skipToNavigation

LAN1-24AV-ADPT-B

Everon® LAN1 Fiber Housing  Front panel loaded with LC Duplex Shuttered adapters (Breakout version), 24 Fibers, 1U, Multimode OM4, black

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number LAN1-24AV-ADPT-B
产品类型 配线箱
光纤类别 Not Available
接入类型 Front, top, rear
安装类型 机架安装 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
温度范围,存储 -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
设计
可锁
光纤芯数 24
熔纤盘类型 No Splice Trays
配线箱材料 铝和不锈钢
附件可接入额外光缆数 4
在基础单元中的最大光缆数带附件 4
光缆引入类型 预打循环
尾纤数 0
熔纤盘数 0
适配器颜色正面 紫色
适配器类型正面 LC PC duplex shuttered
熔接保护器类型 无管理器盒保护管
适配器数 12
熔接保护器数量 0
总熔接容量 No Splice Trays
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 黑色
适配器配线箱材料 铝和不锈钢
带定位键的适配器 没有
内置防尘帽适配器
适配器类型 LC PC duplex shuttered
Specifications - Connector A
连接器类型 无连接器
研磨 PC
尺寸
高度 44 mm
宽度 483 mm
深度 233 mm
订购信息
包装内容物 LANscape Fiber Housing with adapters, 1 x M20 cable gland and all accessories needed for the installation
高度单位 1U
每次交付的单元数 1/1
Shipping Height 55 mm
Shipping Width 532 mm
Shipping Depth 350 mm
Easy to remove top cover
No tools needed
Housing made of aluminium
Lightweight, but robust
Quick-mount feature
Allows single-person mounting of housing
Accomodate different termination methods
Pigtail splicing, field connectorisation, preterminated cables, Plug& Play™ or EDGE™ trunks can be installled in the same housing
Low installation depth
Mountable in shallow cabinets or racks
Multiple labelling options
Port numbering above and below adapter modules or customised labels