LAN1-48AV-BRDG-B
Everon® LAN1 Fiber Housing Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 48 Fibers, 1U, Multimode OM4, stackable splice bridge, black
General Specifications
Product Number | LAN1-48AV-BRDG-B |
光纤类别 | 50 µm 多模 (OM4) |
接入类型 | Front, top, rear |
可锁 | 无 |
安装类型 | 19英尺机架 |
标准
RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
环境条件
温度范围,安装 | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
温度范围,操作 | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
温度范围,存储 | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
设计
光纤芯数 | 48 |
熔纤盘类型 | No Splice Trays |
配线箱材料 | 铝和不锈钢 |
附件可接入额外光缆数 | 4 |
在基础单元中的最大光缆数带附件 | 4 |
光缆引入类型 | 预打循环 |
尾纤数 | 48 |
熔纤盘数 | 0 |
Pigtail Length | 2 m |
适配器颜色正面 | 紫色 |
适配器类型正面 | LC PC duplex shuttered |
熔接保护器类型 | 热缩 |
适配器数 | 24 |
熔接保护器数量 | 0 |
总熔接容量 | 48 单光纤熔接 |
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 | 黑色 |
适配器配线箱材料 | 铝和不锈钢 |
带定位键的适配器 | 没有 |
内置防尘帽适配器 | 是 |
适配器类型 | LC PC duplex shuttered |
Specifications - Connector A
连接器类型 | LC UPC |
研磨 | PC |
尺寸
高度 | 44 mm |
宽度 | 483 mm |
深度 | 233 mm |
订购信息
包装内容物 | LANscape Fiber Housing with adapters, stackable splice organizers for heat-shrink splice protectors, holders for fibers, including colored pigtails, 1x M20 cable gland and basic accessories |
高度单位 | 1U |
每次交付的单元数 | 1/1 |
Shipping Height | 55 mm |
Shipping Width | 532 mm |
Shipping Depth | 350 mm |
Easy to remove top cover
No tools needed
Housing made of aluminium
Lightweight, but robust
Quick-mount feature
Allows single-person mounting of housing
Accomodate different termination methods
Pigtail splicing, field connectorisation, preterminated cables, Plug& Play™ or EDGE™ trunks can be installled in the same housing
Low installation depth
Mountable in shallow cabinets or racks
Multiple labelling options
Port numbering above and below adapter modules or customised labels