text.skipToContent text.skipToNavigation

PMX-3S0072B322T02

PasMAX™ Patch and Splice Unit  PasMAX™ Patch and Splice Unit

您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 PMX-3S0072B322T02
光纤类别 单模(OS2)
接入类型 前面配线接入
可锁
安装类型 19英尺机架 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,安装 -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
温度范围,操作 -20 °C  -  60 °C    (-4 °F  -  140 °F    )
温度范围,存储 -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
设计
光纤芯数 72
光缆引入类型 从后面
Pigtail Length 3 m
尾纤类型 900 µm
配线箱材料 高等级钢
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 绿色
适配器配线箱材料 复合材料
适配器类型 LC APC
Connector Specs
研磨 APC
连接器类型 LC
配线箱颜色 灰色
配线箱材料 高等级钢
Specifications - Connector A
配线箱颜色 灰色
配线箱材料 高等级钢
尺寸
Weight 7.8 kg
订购信息
Shipping Weight 8.2 kg
高度单位 4U
每次交付的单元数 1/1