text.skipToContent text.skipToNavigation

SCH-01C

Single Cassette Housing (SCH)  Wall-mountable, holds one CCH Splice Cassette, black

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 SCH-01C
产品类型 配线箱
接入类型 前面接入
安装类型 墙装 
应用 企业网 
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
设计
每配线箱面板/配线盒数 1
电缆引入方向 顶部Bottom
对屏蔽 CCH
面板或模块类型 CCH
熔纤盘选项 CCH Pigtailed Splice Cassette (CCH-CS)
光纤容量 24
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 黑色
Connector Specs
配线箱颜色 黑色
尺寸
长度 31.62 cm
高度 17.17 cm
深度 7.06 cm
Weight 1.5 kg
订购信息
包装内容物 Single Cassette Housing, Installation Guide
Shipping Weight 2.09 kg
Shipping Height 8.9 cm
Shipping Width 19.1 cm
Shipping Depth 39.2 cm
每次交付的单元数 1/1
Small wall-mount housing for pre-term or field term
Minimal mounting space required, Box-in-a-Box
Metal housing with smooth, black powder coat finish
Durability with better label adhesion
LANscape® Solutions
Complexity reduction and CCH splice cassette availability